国を選択してください
UB500-F42-E6-V15 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- 独立したスイッチ出力 2 個
- 非常に小さな使用不可領域
- ティーチイン
- 干渉抑制(近距離でのサウンドコーンの調整可能な逸脱)
- 温度補正
- 同期オプション
- NO/NC 選択可能
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
UB500-F42-E6-V15の技術データ
| 検知範囲 | 30 ... 500 mm | |
| 調整範囲 | 50 ... 500 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 30 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 390 kHz | |
| 応答遅延 | 約 50 ms |
| 緑色 LED | 緑色点灯:電源オン | |
| 黄色 LED 1 | 点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1 点滅:プログラム機能 | |
| 黄色 LED 2 | 点灯:切替え状態スイッチ出力 2 点滅:プログラム機能 | |
| 赤色 LED | 通常作動:「故障」 プログラム機能:物体が検出されません |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 同期 | 双方向性 0 レベル -UB...+1 V 1 レベル:+4 V...+UB 入力インピーダンス:> 12 kΩ 同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒 | |||||||
| 同期周波数 | ||||||||
| ||||||||
| 出力タイプ | 2 スイッチ出力 PNP、NO/NC 選択可能 | |
| 定格動作電流 | Ie | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| デフォルト設定 | スイッチポイント A1: 50 mm 、 切替えポイント A2: 500 mm 、 ワイドサウンドローブ | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,5 % (スイッチングポイントの) | |
| 切替え周波数 | f | ≤ 8 Hz |
| レンジヒステリシス | H | 設定動作距離の 1 % |
| 温度の影響 | ± 1 % (フルスケール値の) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | ||||||||||
| 保護等級 | IP54 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 140 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。