国を選択してください

グローバルサイトへ

UB500-F42S-E7-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 独立したスイッチ出力 2 個
  • 非常に小さな使用不可領域
  • ティーチイン
  • 干渉抑制(近距離でのサウンドコーンの調整可能な逸脱)
  • 温度補正
  • 同期オプション
  • NO/NC 選択可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UB500-F42S-E7-V15の技術データ

検知範囲30 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 30 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 390 kHz
応答遅延約 50 ms
緑色 LED緑色点灯:電源オン
黄色 LED 1点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1
点滅:プログラム機能
黄色 LED 2点灯:切替え状態スイッチ出力 2
点滅:プログラム機能
赤色 LED通常作動:「故障」
プログラム機能:物体が検出されません
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
同期双方向性
0 レベル -UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 95 Hz
多重操作≤ 95/n Hz、n = センサー数
出力タイプスイッチ出力 NPN 2 点、常開/閉選択可能
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
デフォルト設定スイッチポイント A1: 50 mm 、 切替えポイント A2: 500 mm 、 ワイドサウンドローブ
電圧降下Ud≤ 2,5 V
繰り返し精度≤ 0,5 % (スイッチングポイントの)
切替え周波数f≤ 8 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響± 1 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP54
材料
ハウジングABS
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量140 g
寸法
高さ80 mm
幅34 mm
長さ80 mm
一般的な注意事項