国を選択してください

グローバルサイトへ

UB500-F42S-U-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • アナログ出力 0 ~10 V
  • 非常に小さな使用不可領域
  • ティーチイン
  • 干渉抑制(近距離でのサウンドコーンの調整可能な逸脱)
  • 温度補正
  • 同期オプション
  • 作動モード調整可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UB500-F42S-U-V15の技術データ

検知範囲30 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 30 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 390 kHz
応答遅延約 50 ms
緑色 LED緑色点灯:電源オン
黄色 LED点灯:物体が評価範囲内
点滅:プログラム機能
赤色 LED通常作動:「故障」
プログラム機能:物体が検出されません
動作電圧UB17 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
同期双方向性
0 レベル -UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 95 Hz
多重操作≤ 95/n Hz、n = センサー数
出力タイプアナログ出力 1 点 0~10 V
デフォルト設定評価上限 A1: 50 mm 、 評価上限 A2: 500 mm 、 ワイドサウンドローブ
解像度0,2 mm (最大検知範囲で)
特性曲線の偏差± 1 % (フルスケール値の)
繰り返し精度± 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス> 1 kOhm
温度の影響± 1 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP54
材料
ハウジングABS
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量140 g
寸法
高さ80 mm
幅34 mm
長さ80 mm
一般的な注意事項