国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB20-L2-Z5-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 20 mm フラッシュ
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • クイック取付けブラケット
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB20-L2-Z5-V1の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn20 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 16,2 mm
実際の動作距離sr18 ... 22 mm
減衰係数 rAl0,33
リダクションファクタ rCu0,31
減衰係数 r3040,74
リダクションファクタ rBrass0,41
出力タイプ2 線式
動作電圧UB3,8 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 30 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 3,8 V
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 100 mA、スイッチング素子オンUd... 3,8 V
作動電流IL2 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PA
検出面PA
保護等級IP69K
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量141 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ67 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。