国を選択してください
NJ2-12GM40-E2-V1-Y37715 誘導型センサー
誘導型センサー
主なメリットの概要
- 2 mm フラッシュ(面一)












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NJ2-12GM40-E2-V1-Y37715の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 2 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 1,62 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 1,8 ... 2,2 mm 標準 |
| 減衰係数 rAl | 0,45 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
| 減衰係数 r304 | 0,75 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V | |||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1000 Hz | |||
| ヒステリシス | H | 1 ... 10 % 標準 3 % | |||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | ||||
| 短絡保護機能 | パルシング | ||||
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V | |||
| 電圧降下(IL で) | |||||
| |||||
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA | |||
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA | |||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 20 ms | |||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | ||||
| MTTFd | 2830 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。