国を選択してください
Z765.F Zener Barrier
主なメリットの概要
- 2-channel
- DC version, positive polarity
- Working voltage 13 V at 10 µA
- Series resistance max. 121 Ω
- Fuse rating 63 mA
- DIN rail mountable
- Replaceable back-up fuse
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL