国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ10-30GK50-E2-5M 近接スイッチ

近接スイッチ(誘導型)

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ10-30GK50-E2-5Mの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn10 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 8,1 mm
実際の動作距離sr9 ... 11 mm 標準 10 mm
減衰係数 rAl0,22
リダクションファクタ rCu0,19
減衰係数 r3040,66
リダクションファクタ rBrass0,33
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 800 Hz
ヒステリシスH1 ... 15 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,8 V
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 10 mA、スイッチング素子オンUd0,9 ... 2,4 V 標準 1,7 V
電圧降下 IL = 20 mA、スイッチング素子オンUd0,9 ... 2,4 V 標準 1,7 V
電圧降下 IL = 50 mA、スイッチング素子オンUd0,9 ... 2,5 V 標準 1,7 V
電圧降下 IL = 100 mA、スイッチング素子オンUd1 ... 2,6 V 標準 1,8 V
電圧降下 IL = 200 mA、スイッチエレメントオンUd1,2 ... 2,8 V 標準 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA
無負荷供給電流I0≤ 9 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 50 ms
切替え状態インジケータ-
標準IEC/EN 60947-5-2:2004
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
コア断面積0,75 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68
寸法
長さ50 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。