国を選択してください
LS610-DA-P/F1/146 光データカプラ
PROFIBUS 用光データカプラ、検出範囲 120 m、赤外線ライト、M12 プラグ、低温バージョン
主なメリットの概要
- PROFIBUS 用デバイス
- 低温アプリケーション用バージョン
- TVT(テレグラム検証技術)による安全な光線の中断
- すばやく取り付けるためのプラグ接続
- デバイスを開かずに簡単にプログラミング
- 検出範囲 0 まで使用可
- 信号強度を示す回線インジケータ
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH