国を選択してください
HD2-GTR-4PA Gateway
Gateway module for fieldbus power hub for PROFIBUS PA to PRFIBUS DP Master communication
主なメリットの概要
- PROFIBUS DP V1 / For 4 segments PA
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- Optional redundant configuration
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Up to 12 Mbit/s, auto adapting
- For redundant and non-redundant masters
- Supports Flying Redundancy (FR)
- Cyclic/acyclic data exchange
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE