国を選択してください
RC10-14-N3-Y187454 誘導型リングセンサ
主なメリットの概要
- 内径 10 mm
- 双安定
- 方向検出
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
RC10-14-N3-Y187454の技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | NAMUR、双安定 | |
| 内径 | 10 mm | |
| 測定コーン | 4 mm、1.4401 | |
| 通過速度 | v | ≤ 10 m/s |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||||||||
| 動作電圧 | UB | 5 ... 25 V | ||||||||||||
| ヒステリシス | H | 標準 1 % | ||||||||||||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |||||||||||||
| 消費電流 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 電源オン | ≥ 3 mA UB = 8 V の場合 ≥ 4,2 mA UB = 10 のとき | |||||||||||||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 5 ms | ||||||||||||
| MTTFd | 2130 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| ATEX 承認済み | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | ||||
| 周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル PVC 、 150 mm 圧着端子ソケット 60888-3、AMP | ||||||||||
| コア断面積 | 0,14 mm2 | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 質量 | 20 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。