国を選択してください

グローバルサイトへ

NRB50-FP-A2-C-P3-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 50 mm フラッシュ(面一)
  • リダクションファクタ = 1
  • 耐溶接
  • 短期干渉抑制磁界
  • 床面コンベアシステムへの面一設置に特に最適
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NRB50-FP-A2-C-P3-V1の技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離sn50 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 40,5 mm
減衰係数 rAl1
リダクションファクタ rCu1
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1 Hz
ヒステリシスH標準 3 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
温度ドリフト± 10 % のとき 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
± 20 % のとき -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) および 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F)
定格絶縁電圧UBIS50 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
均一磁場B5 mT
交流磁場B5 mT
チューニングアウト標準 75 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd854 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PBT / メタル
検出面PBT、PTFE コーティング
ハウジングベースPBT
保護等級IP68
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
高さ40 mm
幅84 mm
長さ84 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。