国を選択してください

グローバルサイトへ

ESS58-TZ アブソリュートエンコーダ

シングルターン・アブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • TCP/IP を使ったイーサネットインターフェイス
  • 16 ビットシングルターン
  • 内蔵 Web サーバー
  • 埋め込み型中空シャフト

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

ESS58-TZの技術データ

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプシングルターン型アブソリュートエンコーダ
MTTFd130 a
ミッションタイム(TM)20 a
L101,9 E+11 (6000 rpm および 20/40 N 軸 / ラジアルシャフト負荷で)
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P0最大 4 W
直線性±0.5 LSB(12 ビット) 、
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)プログラム可能、
CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイスの種類MODBUS TCP/IP
解像度
シングルターン最大 16 Bit
全体解像度最大 16 Bit
物理的イーサネット
転送レート10 MBit/s / 100 MBit/s
コネクタイーサネット:M12 x 1 ソケット 1 個、4 ピン、D コード
電源:M12 x 1 プラグ 1 個、5 ピン、A コード
保護等級DIN EN 60529、
シャフト側:IP64(シャフトシールなし)/IP66(シャフトシールあり)
ハウジング側:IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
作動温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 標準 、 オプション T 使用 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
質量約 500 g
回転速度最大 12000 min -1 シャフトシールなし
最大 3000 min -1 シャフトシール付き
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 3 Ncm シャフトシールなし
≤ 5 Ncm シャフトシール付き
締め付けトルク、締め付けねじ最大 1,8 Nm
シャフト負荷
角度オフセット± 0,9 °
軸オフセット静的:±0.3 mm、動的:±0.1 mm
ラジアルオフセット静的:±0.5 mm、動的:±0.2 mm
寸法
長さ95 mm
直径59 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。