国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS2-MH2 WCS アルミプロファイルシステム

C プロファイルレール用のねじ接続付きレールブラケット

主なメリットの概要

  • プロファイルレールはスナップ式で簡単に取り付けられます
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS2-MH2の技術データ

周囲温度-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
材料ポリアミド (PA6-GF30)
質量20 g
一般的な注意事項