国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS2-GT09-P1 WCS2ガイドトロリ

WCS アルミプロファイルシステム用ガイドトロリー

主なメリットの概要

  • 読み取りヘッドとコードレールの最適なアライメントを確保
  • 読み取りヘッド用事前設置取り付けプレート
  • クリーニングブラシを使用できます
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS2-GT09-P1の技術データ

通過速度v≤ 8 m/s
動作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
曲げ半径≥ 1000 mm
材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
プラスチックローラー
質量1000 g
一般的な注意事項