国を選択してください

グローバルサイトへ

U-G1FA ASiモジュール取付ベース

フラットケーブル接続(AS-Interface)用のアドレッシングジャック付き AS-Interface モジュール取り付けベース
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
U-G1FAの技術データ

UL ファイル番号E223772
現在の負荷容量≤ 2 A (最大 40 V)
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP67 (EN 60529 に準拠)
(モジュールまたはカバーに関連する場合のみ)
接続AS-Interface フラットケーブル 2 本
材料
ハウジングPBT
寸法約 80、45、20 mm (L、W、H)
取り付けDIN レールまたはねじ取付け
一般的な注意事項