国を選択してください

グローバルサイトへ

U-G3FF ASiモジュール取付ベース

フラットケーブル接続用の AS-Interface モジュール取り付けベース(AS-Interface および外部補助電源)

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

U-G3FFの技術データ

周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67 (EN 60529 に準拠)
(モジュールまたはカバーに関連する場合のみ)
接続AS インタフェースフラットケーブル
寸法約 119、60、10 mm(長さ、幅、高さ)
一般的な注意事項