国を選択してください
NBB15-30GKK-WS 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 15 mm フラッシュ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NBB15-30GKK-WSの技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 15 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | AC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 12,15 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,33 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,28 | |
| 減衰係数 r304 | 0,82 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 動作電圧 | UB | 20 ... 250 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 20 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 8 V |
| 瞬時電流 (20 ミリ秒、0.1 Hz) | 0 ... 1600 mA | |
| 作動電流 | IL | 1,5 ... 200 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 1,7 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 20 ms |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 | |
| CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | 端子コンパートメント | |||||||
| コア断面積 | 最大 2.5 mm2 | |||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 注 | 1) 温度範囲が 0 °C 未満の場合、許容作動電圧 Ub 80 ~ 253 V 安全ヒューズ ≤ 0.3 A(クイックブロー)(IEC 60127-2 シート 1 に準拠) 推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。 | |||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。