国を選択してください
NBN3-F31-E8-V16-V15 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 標準アクチュエータへの直接取付け
- 固定設定









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NBN3-F31-E8-V16-V15の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO)x 2 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 3 mm |
| 設置 | 面一取り付け可能 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 2,43 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,5 | |
| 減衰係数 r304 | 1 | |
| 減衰率 rSt37 | 1,2 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 500 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | すべての接続 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 100 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 25 mA |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 780 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 電圧 | 最大 32 V DC | |
| 電流 | 最大 240 mA | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 逆極性保護機能 | あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続(システム側) | コネクタプラグ Rd 24 x 1/8 インチ 6 ピン + PE | ||||||||||
| 接続部(バルブ側) | 5 ピン、M12 x 1 ソケット | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。