国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB10-30GM40-Z3-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 10 mm、フラッシュ(面一)型
  • 2 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBB10-30GM40-Z3-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn10 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 8,1 mm
実際の動作距離sr9 ... 11 mm 標準
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,25
減衰係数 r3040,7
出力タイプ2 線式
動作電圧UB5 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 150 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 5 V
作動電流IL2 ... 100 mA
最低動作電流Im2 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
MTTFd1710 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 61000-6-2 : 2019-02
EN IEC 61000-6-3 : 2021-03
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
質量175 g
寸法
長さ40 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。