国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ2-F-E02-1.250-V1 誘導型センサー

誘導型センサ(円筒形)

主なメリットの概要

  • 4 線式 DC
  • 耐溶接
  • 検知範囲 2 mm
  • 圧力定格 1000 psi
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ2-F-E02-1.250-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP/NPN
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,4
減衰係数 r3040,85
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 30 Hz
ヒステリシスH10 ... 20 % 標準 15 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 2 V DC
作動電流IL≤ 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 100 µA
無負荷供給電流I0
≤ 35 mA
磁場強度、交流場250 mT
磁力場強度、直流場100 mT
作動圧力は動的に変化します1000 psi
緑色 LED電源オン
黄色 LED出力ステータス
標準EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
保護等級IP67
材料ハウジング:亜鉛
プローブ:アルミニウム
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量164 g
注X = 1.250 インチ(31.8 mm)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。