国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2L ASi安全モジュール

G12 安全モジュール
安全入力 2 点および
標準電子出力 2 点

主なメリットの概要

  • パラメータビットを介した入力および出力の切替え可能な内部ロジック作動
  • ステンレス鋼ベース付き一体型ハウジング
  • 工具を使用しない取り付け
  • SPEEDCON の技術を採用した金属ねじ込みインサート
  • ケーブル貫通技術を使用したフラットケーブル接続、可変フラットケーブルガイド
  • チャンネルごとの赤色 LED、出力が過負荷になると点灯
  • 通信モニタリング、設定可能
  • 緊急停止スイッチなどの機械的接点用の安全入力 2 点
  • DIN 取付けレール
  • AS-Interface 証明書
  • Cat. 4、PLe / SIL3 までのアプリケーション

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Interface symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2Lの技術データ

スレーブタイプ安全ノード
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
プロファイルS-7.B
IO コード7
ID コードB
ID1 コードF
ID2 コード0
UL ファイル番号E223772
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
MTTFdシステム全体の MTTFd に対して大きな影響はありません
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色点滅:出力電源過負荷
LED PWRAS-Interface 電圧、緑色 LED
緑色:電圧 OK
緑色の点滅:アドレス 0
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個
LED 出力スイッチングステータス(出力)、2 つの黄色 / 赤色 LED
黄色:出力がアクティブ
赤色:出力過負荷
補助電圧(出力)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 50 mA
保護等級III
サージ保護UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) 最大 300 V AC(ラインとニュートラル間)主電源から供給
定格絶縁電圧40 V
パルス耐電圧0,5 kV
番号 / タイプ機械的接点用の安全関連入力 2 点、クロス回路監視:
シングルチャンネル接点 2 点:ISO 13849-1 に従ったカテゴリ 2/PL c まで、または
2 チャンネル接点 1 点:ISO 13849-1 に準拠したカテゴリ 4/PL e まで
ケーブル長は、入力あたり 300 m を超えないようにしてください。
供給(AS-Interface から)
電圧20 ... 30 V DC パルス
現在の負荷容量入力電流制限 ≤ 15 mA、
過負荷および短絡耐性
番号 / タイプ2 点の従来型電子出力、PNP
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧≥ (UAUX - 0.5 V)
電流出力あたり 1.5 A 、短絡保護
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
IEC 60947-5-3:1999
絶縁の調整EN 60947-1:2007
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
電気的安全性IEC 60947-1、NFPA 79、 IEC 60204-1:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
ノイズ耐性IEC 62026-2:2008
EN IEC 62061 : 2021
EN 61000-6-2:2005
機能安全EN ISO 13849-1 : 2023
EN IEC 61508:2010
EN IEC 62061 : 2021
標準NFPA 79:2007 ER 1
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃
10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃
耐振動性0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
汚染度3
保護等級IP67
接続ケーブル貫通方法
黄色のフラットケーブル / 黒色のフラットケーブル
入力 / 出力:M12 丸型コネクタ
材料
ハウジングPBT
質量200 g
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ35 mm
幅57,4 mm
長さ118 mm
取り付け取り付けプレート
一般的な注意事項