国を選択してください
VAA-2E1A-PM-S AS-Interface EMERGENCY STOP button
AS-Interface EMERGENCY STOP button
主なメリットの概要
- 2-channel, compelled connected
- Overload-protected in accordance with IEC 60947-5-5
- Integrated illumination in the actuator
- TÜV-approval for system components is available
- Biased actuator for self-monitoring
- EMERGENCY STOP unlocking by turning or pulling
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH