国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-G-Q3 ケーブルプラグ

プラグ、現場取付け可能、M12 ストレート、Aコード 4ピン、ケーブル径 3.5~6 mm 用、絶縁被覆圧着接続

主なメリットの概要

  • 絶縁変位接続
  • プラスチックロック
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • cURus 認証
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
V1S-G-Q3の技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
動作電圧UB最大 125 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL ファイル番号E191152
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67
接続圧接 0.14 ...0.34 mm2 / AWG 26 ~ AWG 22
ケーブル
被覆直径3.5 ~6 mm
コア∅0.7~1.6 mm(絶縁体を含む)
断面積:0.14~0.34 mm2
ケーブル構造:VDE 0295 に準拠したクラス 2-6
コア断面積0,34 mm2 / 22 AWG 最大
質量11,2 g
取り付けカップリングナットの最大締め付けトルク:≤ 0.8 Nm
注同じ断面積のケーブルに最大 10 の接続が可能。ケーブル接続を繰り返した後、シールおよびキャップを交換する必要がある場合があります。
プラグコネクタ
ローレットねじ接続プラスチック
本体PA 66、黒色
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
ケーブル
心線絶縁PVC/PE/PP
一般的な注意事項