国を選択してください

グローバルサイトへ

HiSHPTB/32/TR-AO-01 HART Termination Board

主なメリットの概要

  • Triconex 3805E replacement FTA
  • 32 channels of I/O
  • Outputs: 4 x 8 channels, 4 mA ... 20 mA current loop, DC coupled
  • Short-circuit protected
  • HART analog output filters

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiSHPTB/32/TR-AO-01の技術データ

Rated voltageUr20 ... 30 V DC
Fusing3.15 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: screw terminals
control side: 56-pin Elco connector
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions333 x 125 x 208 mm (13.1 x 4.9 x 8.2 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height125 mm
Width333 mm
Depth208 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
一般的な注意事項