国を選択してください
HiS1132/CON8-H-LTX-02 HART Termination Board
主なメリットの概要
- APACS/QUADLOG replacement FTA
- Bailey Infi 90 replacement FTA
- Product connector; PCS wiring
- Easy switch selectable configurations for AO and AI






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
HiS1132/CON8-H-LTX-02の技術データ
| Rated voltage | Ur | 20 ... 30 V DC |
| Fusing | 3.15 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch) | |
| Power dissipation | 0.7 W , with Multiplexer | |
| Reverse polarity protection | yes |
| HART signal channels | |||||
| |||||
| Supply | yes |
| HART signal channels | 30 V DC |
| Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
| Relative humidity | 5 ... 90 %, non-condensing |
| Core cross section | 2.5 mm2 (16 AWG) | ||||||||||
| Connection | field side: fixed screw terminals control side: PCS-specified connector RS 485 interface: removable screw terminals power: removable screw terminals | ||||||||||
| Mass | approx. 700 g | ||||||||||
| Dimensions | 333 x 125 x 208 mm (13.1 x 4.9 x 8.2 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700 | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | DIN rail mounting | ||||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。