国を選択してください

グローバルサイトへ

BVM58 アブソリュートエンコーダ

マルチターンアブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 16 ビットのマルチターン
  • 出力コード:グレーとバイナリ
  • 4 つの AS-Interface スレーブによる位置データの転送
  • AS-Interface を介したパラメータ化とアドレス指定
  • サーボまたはクランプフランジ

もっと見る

AS-Interface® interface
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
BVM58の技術データ

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
動作電圧UB29,5 ... 31,6 V DC
無負荷供給電流I0最大起動電流 155 mA 、動作電流最大 85 mA
直線性± 1 LSB
出力コードプログラム可能、グレーコード、バイナリコード
コードコース(カウント方向)プログラム可能、
CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイスの種類AS-Interface
解像度
全体解像度表、最大を参照してください 16 Bit
転送レート最大 0,167 MBit/s
規格準拠AS-Interface
コネクタタイプ V1、M12、4 ピン
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、11 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
作動温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
質量約 360 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 2 Ncm
シャフト負荷
軸40 N
ラジアル60 N
寸法
直径58 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。