国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS3-FT1 WCS3 アルミニウムプロファイルシステム

WCS3 アルミニウムプロファイルシステム用取り付けツール

主なメリットの概要

  • コードレールをアルミニウムプロファイルに迅速かつ安全に取り付けるための取り付け工具
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-FT1の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
質量約 900 g
寸法(W x H x D) : 108 mm x 60 mm x 115 mm
一般的な注意事項