国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS-MB1-B WCSコードレールブラケット

ねじ接続用固定ブラケット、カーブ部

主なメリットの概要

  • コードレール用取付けブラケット、屈曲
  • M6 取り付けねじ付属
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-MB1-Bの技術データ

周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
材料の厚さ2 mm
材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
質量85 g (締め付けねじなし)
一般的な注意事項