国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB4-F1-A0 5M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 4 mm フラッシュ(面一)
  • 4 線式 DC
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBB4-F1-A0 5Mの技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプNPN
定格動作距離sn4 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,24 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,55
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 1400 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
定格絶縁電圧UBIS60 V
作動電流IL0 ... 250 mA
オフ状態電流Ir< 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
標準IEC/EN 60947-5-2:2004
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 36 V DC
出力スイッチング電流 : 250 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PA、緑色
検出面PA
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径5,2 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数4
コア断面積0,5 mm2
長さL5 m
締め付けトルク、締め付けねじねじ M3 ≤ 1,1 Nm
寸法
高さ40 mm
幅12 mm
長さ26 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。