国を選択してください
NBB4-F1-A2 5M 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 4 mm フラッシュ(面一)
- 4 線式 DC









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NBB4-F1-A2 5Mの技術データ
| スイッチング機能 | 補完 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 4 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 3,24 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,3 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,2 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,55 | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1400 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 定格絶縁電圧 | UBIS | 60 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 250 mA |
| オフ状態電流 | Ir | < 0,5 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 1640 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 出力スイッチング電流 : 250 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PA、緑色 | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PA | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | ねじ M3 ≤ 1,1 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。