国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS3-MH WCS3 アルミニウムプロファイルシステム

WCS3 ねじ式ホルダー

主なメリットの概要

  • WCS3-PS1 アルミニウム製プロファイルレール用ホルダー
  • M6 取り付けねじ付属
  • 耐 UV 性
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-MHの技術データ

周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
材料POM
質量20 g
寸法
高さ13 mm
幅32 mm
長さ30 mm
一般的な注意事項