国を選択してください

グローバルサイトへ

VAR-G4F ASi リピータ

AS-Interface アドバンストリピータ

主なメリットの概要

  • 信号の最小遅延
  • ライン長 100 m (リピータを最大 2 台直列接続)
  • AS-Interface 回路 1 と 2 の間のガルバニック絶縁
  • パラメータ化なし
  • AS-Interface バスに特定のアドレスは必要ありません
  • フラットケーブル用ベースは納品物に含まれています

もっと見る

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

VAR-G4Fの技術データ

UL ファイル番号E223772
MTTFd160 a 30 °C の場合
LED FLTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラー
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
定格作動電圧Ue26,5 ... 31,6 V (AS-Interface から)
定格動作電流Ie60 mA(ストランド要素あたり)、120 mA(合計)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
周囲温度-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続ケーブル貫通方式
フラットケーブル、黄色
材料
ハウジングPA 6 GF30
取り付けねじ取り付け
一般的な注意事項