国を選択してください

グローバルサイトへ

V16S-G ケーブルプラグ

プラグ、Rd 24、6ピン+PE、組み立て容易

主なメリットの概要

  • 金めっきコンタクト
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

V16S-Gの技術データ

ピンの数6 + PE
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1Rd 24
動作電圧UB最大 250 V
作動電流IB最大 10 A
周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
汚染度3
保護等級IP67
接続コネクタ x 1、Rd 24 x 1/8 インチ
最大 1.5 mm2 用ねじ端子
PG9 ケーブルグランド
材料
接点CuSn / Au
本体PBT
ケーブル
被覆直径6~8 mm
質量38,3 g
寿命> 500 接続
一般的な注意事項