国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-PG9 ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 ストレート、Aコード、4ピン、ケーブル径 4~8 mm 用、絶縁被覆圧着接続

主なメリットの概要

  • ねじ端子接続
  • 金属製ロック
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • cURus 認証
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-PG9の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL ファイル番号E363587
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット 、 六角ナット SW = 18 mm
挿抜耐久性min. 50
保護等級IP67
接続ねじ端子(最大 0.75 mm2 用) / AWG 18
ケーブル
被覆直径6~8 mm
コア断面積0,75 mm2 / 18 AWG 最大
質量24,54 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続CuZn、ニッケルめっき
本体PA、黒色
接触面CuSnZn
一般的な注意事項