国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN3-F31-U8-V18 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • コンパクトで安定したハウジング
  • 固定設定
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN3-F31-U8-V18の技術データ

スイッチング機能常開(NO)x 2
定格動作距離sn3 mm
設置面一取り付け可能
出力極性AC/DC
保証動作距離sa0 ... 2,43 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,38
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371,04
出力タイプ4 線式
動作電圧UB20 ... 253 V AC/DC
切替え周波数f25 Hz
ヒステリシスH標準 3 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 8 V
作動電流IL4 ... 400 mA
オフ状態電流Ir≤ 1,7 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd529 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級II
定格絶縁電圧Ui253 V
定格インパルス耐電圧Uimp4 kV
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM18 x 1
ピンの数4
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 5 Nm
寸法
高さ33,5 mm
幅65 mm
長さ36 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。