国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

SJ30-A 誘導型スロットセンサー

主なメリットの概要

  • スロット幅 30 mm
  • 4 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

SJ30-Aの技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプNPN
スロット幅30 mm
浸漬深さ(横方向)27 ... 31 mm
出力極性DC
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 150 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
MTTFd1121 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ABS
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数4
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
寸法
高さ110 mm
幅51 mm
長さ84 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。