国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN15-18GM60-US 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 2 線式 AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBN15-18GM60-USの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性AC/DC
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,7
出力タイプ3 線式
切替え周波数f30 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 8 V
定格動作電流Ie4 ... 300 mA AC/DC
オフ状態電流Ir≤ 0,8 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
定格作動電圧Ue20 ... 250 V AC/DC
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,5 mm2
長さL2 m
質量170 g
寸法
長さ63 mm
直径18 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。