国を選択してください
NBN15-18GM60-US-V12 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
- 2 線式 AC/DC












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NBN15-18GM60-US-V12の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 15 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | AC/DC | |
| 減衰係数 rAl | 0,45 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 切替え周波数 | f | 30 Hz |
| ヒステリシス | H | 3 ... 15 % 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | |
| 短絡保護機能 | はい | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 8 V |
| 定格動作電流 | Ie | 4 ... 300 mA AC/DC |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 0,8 mA |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| 定格作動電圧 | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 | |
| CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 59 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。