国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS2B-LS246 WCS リードヘッド

読み取りヘッド、RS-485 インターフェイス、
RS-485 終端抵抗付き

主なメリットの概要

  • RS-485 インターフェイス
  • 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
  • ごみの蓄積を自動的に検出
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
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
WCS2B-LS246の技術データ

通過速度v≤ 12,5 m/s
測定範囲最大 327 m
コードレールに対する自由公差水平: 10 mm ( ± 5 mm )
垂直: 10 mm ( ± 5 mm )
解像度± 0,42 mm (1,200 ポジション/m)
MTTFd66 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P02 VA
インターフェイスの種類RS 485 インターフェイス
データ出力コードバイナリコード
プロトコル3 、 パリティあり(9 ビット/バイト)
転送レート19,2 kBit/s
端子RS 485 終端あり
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
放射干渉DIN EN 61000-6-4
ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル
CSA 承認済みcCSAus 認証済み、汎用
クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP54
材料
ハウジングABS 、 ポリカーボネート 、 ポリアミド(PA)
質量500 g
注文情報取り付けプレートは納品物に含まれます
一般的な注意事項