国を選択してください

グローバルサイトへ

CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-** H-System Custom Cable

主なメリットの概要

  • Custom cable for Honeywell Experion Series C I/O to Pepperl+Fuchs H-System
  • Connects 16-channel terminal plug on Series C IOTA to 16-channel single 37-pin D-sub connector on HiC
  • Preconfigured lengths
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-**の技術データ

Rated voltageUr300 V AC/DC
Ambient temperature-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Connection37 pins/32 pins
Material
Connectorplastic/plastic
Cable22 AWG
Directive conformityUL VM-1 flame test
CSA FT4 flame test
RoHS compliant
一般的な注意事項