国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB2-12GM85-US-FE-V12 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • ステンレススチールの検出面
  • 検知範囲 2 mm
  • 2 線式 AC/DC
  • 鉄製対象物
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB2-12GM85-US-FE-V12の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性AC/DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040.4~0.7
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0
出力タイプ2 線式
切替え周波数f30 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 7 V
定格動作電流Ie8 ... 200 mA AC/DC
オフ状態電流Ir≤ 1,3 mA
エラーインジケータLED、緑色/黄色(交互に点滅)- 短絡/過負荷表示
動作インジケータデュアル LED
緑色: 電源
黄色: 出力
定格作動電圧Ue20 ... 250 V AC/DC
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 250 V AC/DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67 / IP68 / IP69K - コードセット依存 ケーブル仕様に準拠
コネクタ
ねじ切り1/2 インチ - 20 UN
ピンの数3
寸法
長さ85 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。