国を選択してください
INY360D-F99-2I2E2-V17 傾斜センサ
主なメリットの概要
- タイプ E1 承認済み
- 測定範囲 0 ~360°
- アナログ出力 4 mA ~20 mA
- 評価限界をティーチイン可能
- プログラム可能スイッチ出力 2 点
- 高い耐衝撃性
- ノイズ耐性の向上(100 V/m)
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
JA
- JA
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
INY360D-F99-2I2E2-V17の技術データ
| タイプ | 傾斜センサー、2 軸 | |
| 測定範囲 | 0 ... 360 ° | |
| 絶対精度 | ≤± 0,5 ° | |
| 応答遅延 | ≤ 25 ms | |
| 解像度 | ≤ 0,1 ° | |
| 繰り返し精度 | ≤± 0,1 ° | |
| 温度の影響 | ≤ 0,027 °/K |
| MTTFd | 300 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | LED、緑色 | |
| ティーチインインジケータ | 2 個の 黄色 LED (切替えステータス)、点滅 | |
| ボタン | プッシュボタン 2 個 ( スイッチポイントのプログラミング 、 評価範囲プログラミング ) | |
| スイッチング状態 | 黄色 LED x 2:スイッチング状態(各出力) |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 25 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 200 ms |
| 出力タイプ | 2 スイッチ出力 PNP、NO 、 逆極性保護 、 短絡保護 | |
| 作動電流 | IL | ≤ 100 mA |
| 電圧降下 | ≤ 3 V |
| 出力タイプ | 2 電流出力 4 ... 20 mA (各軸に 1 出力) | |
| 負荷抵抗 | 0 ~UB = 10 ~ で 200 Ω18 V 0 ~UB = 18 ~ で 500 Ω30 V |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| E1 タイプ認証 | 10R-06 |
| 周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
| ハウジング材質 | PA | ||||||||||
| 保護等級 | IP68 / IP69K | ||||||||||
| 質量 | 240 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| アナログ出力(X) | -45 ° ~ 45 ° | |
| アナログ出力(Y) | -45 ° ~ 45 ° | |
| スイッチング出力(X) | -30 ° ~ 30 ° | |
| 切替え出力(Y) | -30 ° ~ 30 ° |
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。