国を選択してください
VAR-KE3-TERM ASi リピータ
ターミネータ付き AS-Interface アドバンストリピーター
主なメリットの概要
- 信号の最小遅延
- ライン長 100 m (リピータを最大 2 台直列接続)
- AS-Interface セグメント A と B の間のガルバニック絶縁
- パラメータ化なし
- AS-Interface バスに特定のアドレスは必要ありません
- 取り外し可能な端子付きハウジング
- 内蔵終端抵抗により、セグメント A で最大 200 m のネットワーク長が可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR