国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB5-18GM60-WS-10M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 5 mm、フラッシュ(面一)型
  • ケーブル長 10 m
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB5-18GM60-WS-10Mの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn5 mm
設置面一
出力極性AC
保証動作距離sa0 ... 4,05 mm
実際の動作距離sr4,5 ... 5,5 mm 標準 5 mm
減衰係数 rAl0,2
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,6
出力タイプ2 線式
動作電圧UB20 ... 253 V
切替え周波数f0 ... 20 Hz
ヒステリシスH標準 6 %
電圧降下Ud< 5 V (IL > 50 mA)、< 8 V(IL < 50 mA)
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
0 ... 1600 mA
作動電流IL5 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 1,7 mA 標準
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 30 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL10 m
寸法
長さ60 mm
直径18 mm
注1) 温度範囲が 0 °C 未満の場合、許容作動電圧 Ub 80 ~ 253 V
安全ヒューズ ≤ 0.8 A(クイックブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。