国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB15-U1-E2-C 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
  • 15 mm フラッシュ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBB15-U1-E2-Cの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn15 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12,15 mm
実際の動作距離sr13,5 ... 16,5 mm 標準 15 mm
減衰係数 rAl0,33
リダクションファクタ rCu0,31
減衰係数 r3040,74
リダクションファクタ rBrass0,41
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 4 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv300 ms
均一磁場B150 mT
交流磁場B150 mT
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1420 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
ハウジング材質PA / 金属 エポキシ粉体塗装
検出面PA
ハウジングベースプラスチック
保護等級IP68/IP69K
質量225 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ118 mm
注締め付けトルク:1.8 Nm (ハウジング)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。