国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB5-18GM65-Z3-FE-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • ステンレススチールの検出面
  • 検知範囲 5 mm
  • 2 線式 DC
  • 鉄製対象物
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NMB5-18GM65-Z3-FE-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 4,05 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040,75
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0
出力タイプ2 線式
動作電圧UB6 ... 30 V DC
切替え周波数f15 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能ではない
電圧降下Ud≤ 5,5 V DC
作動電流IL2 ... 100 mA
オフ状態電流Ir≤ 1 mA
動作インジケータ4-Way LED
黄色: 出力
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67 / IP68 / IP69K - コードセット依存 ケーブル仕様に準拠
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
質量66 g
寸法
長さ65 mm
直径18 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。