国を選択してください
NBN40-U4-Z2-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- センサーヘッドが双方向および回転可能
- 40 mm ノンフラッシュ(非面一)
- 2 線式 DC
- 2 つの LED インジケータで 360 °の視界を確保












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN40-U4-Z2-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 40 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 32,4 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 36 ... 44 mm 標準 40 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,3 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 動作電圧 | UB | 5 ... 60 V DC | |||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 100 Hz | |||
| ヒステリシス | H | 標準 5 % | |||
| 逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | ||||
| 短絡保護機能 | パルシング | ||||
| 電圧降下 | Ud | ≤ 5 V | |||
| 電圧降下(IL で) | |||||
| |||||
| 作動電流 | IL | 2 ... 200 mA | |||
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA | |||
| 切替え状態インジケータ | 2 LED、黄色 | ||||
| MTTFd | 1170 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み |
| 周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | ||||||||||
| ハウジング材質 | PA / 金属 エポキシ粉体塗装 | ||||||||||
| 検出面 | PA | ||||||||||
| ハウジングベース | 金属 | ||||||||||
| 保護等級 | IP68/IP69K | ||||||||||
| コネクタ | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 299 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | 締め付けトルク:1.8 Nm (ハウジング) | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。