国を選択してください

グローバルサイトへ

VAN-230/500AC-K24 ASi電源

AS-Interface 電源、データデカップリング、8 A

主なメリットの概要

  • 出力負荷 8 A
  • 200 ~500 VAC
  • SELV
  • LED 動作表示
  • AS-Interface、データデカップリング
  • 力率補正

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAN-230/500AC-K24の技術データ

LED 過負荷赤色 LED
過負荷で点灯、ヒカップモードで点滅
LED PWR緑色 LED
ヒュージング3.15 AT(内部)
利用率0,7 400 VAC での静電容量
定格作動電圧Ue195 ... 500 V AC
定格動作電流Ie1 A(400 VAC 時)
電源周波数47 ... 63 Hz
効率性87 %
公称電圧230/400 VAC
ピーク突入電流I²t< 50 A
電流制限約 8,5 A
電圧31,2 V ±1 %
電流8 A
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 50083-2:2006
低電圧
指令 2014/35/EUEN 61010-1:2010
保護等級IEC 60529:2001
AS-InterfaceIEC 62026-2:2006
ノイズ耐性EN 61000-6-1:2007、EN 61000-6-2:2005
標準高調波:EN 61000-3-2 クラス A
干渉抑制:EN 55022、EN 55011 クラス B
静電気放電(ESD):IEC 61000-4-2(8 kV 接触放電、15 kV 気中放電)
電磁界:IEC 61000-4-3(EN 61000-4-3、10 V/m)
バースト:IEC 61000-4-4(4 kV 入力、2 kV 出力 / 容量結合)
サージ:IEC 61000-4-5(4 kV 非対称、4 kV 対称)
伝導妨害:IEC 61000-4-6(10 V、150 kHz~80 MHz)
周囲温度-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
保護等級I、保護導体接続が必要
接続接続端子、最大導体断面積
0.5 ~ 2.5 mm2
ストリッピング長 5 ~ 6 mm
質量約 1200 g
寸法
高さ141 mm
幅70 mm
長さ151 mm
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項