国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB5-12GM65-E2-C-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 5 mm、フラッシュ(面一)型
  • ステンレススチールの検出面
  • 作動距離の増大
  • 耐溶接
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB5-12GM65-E2-C-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn5 mm
設置面一 (要件:下の図を参照してください)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 4,05 mm
作動エレメント鉄および非鉄対象物
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,85
減衰率 rSt371
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 5 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL≤ 200 mA
温度範囲が 50 °C を超える場合、許容動作電流 IL ≤ 150 mA
消費電流≤ 10 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
磁場強度、交流場250 mT
磁力場強度、直流場250 mT
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67 / IP68 / IP69K - コードセット依存 ケーブル仕様に準拠
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
長さ65 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。