国を選択してください
NMB5-12GM65-E0-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 5 mm、フラッシュ(面一)型
- ステンレススチールの検出面
- 作動距離の増大
希望するタイプ


























注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NMB5-12GM65-E0-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | NPN | |
| 定格動作距離 | sn | 5 mm |
| 設置 | 面一 (要件:下の図を参照してください) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 4,05 mm |
| 作動エレメント | 鉄および非鉄対象物 | |
| 減衰係数 rAl | 0,3 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,2 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 360 Hz |
| ヒステリシス | H | 3 ... 15 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V DC |
| 作動電流 | IL | ≤ 200 mA 温度範囲が 50 °C を超える場合、許容動作電流 IL ≤ 150 mA |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 10 µA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 900 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 検出面 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 保護等級 | IP67 / IP68 / IP69K - コードセット依存 ケーブル仕様に準拠 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。